Mehrfachdichteinsatz
SKINTOP DIX-M

Anstelle der normalen Dichtung kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz. Die Schutzart IP 54 wird bei der Belegung aller Bohrungen erreicht. Die Mehrfachdichteinsätze können anstelle der Normal- bzw. Reduzierdichteinsätze eingesetzt werden.

Metrisches Gewinde
RoHS Konform
68

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja

Downloads

Datenblatt (166.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?