Garniture d’étanchéité
SKINTOP DIX-M

Un joint à plusieurs trous est utilisé à la place du joint normal Le type de protection IP 54 est obtenu en cas d'occupation de tous les trous. Les garnitures d’étanchéité multiples peuvent être montées à la place des garnitures d’étanchéité normales ou de réduction.

68

Spécifications

Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui

Téléchargements

Fiche technique (166.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?