SKINTOP DIX-M 50164

SKINTOP DIX-M 50164

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53350164

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 50
Verpackungseinheit 10
Bezeichnung DIX 50164
Kabelanzahl x Kabel-Ø 16 x 4.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt (166.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?