SKINTOP FLAT M40X1,5

SKINTOP FLAT M40X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53119377

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP FLAT
M Grösse M40 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 9.0
Schlüsselweite 45
Länge C 48.0
Verpackungseinheit 5
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (120.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?