SKINTOP K-M 25X1,5 ATEX PLUS BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 54115430 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M25 x 1.5 |
---|---|
Farbe (RAL) | blau, RAL 5015 |
Verpackungseinheit | 25 |
Schlüsselweite | 30 |
Legende D | 10 |
Legende F | 11.0 - 17.0 |
Legende C | 35.0 - 40.0 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP 68, 10 bar |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |