ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP MS-SC PG 16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112240 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 24 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Legende A | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||
Legende C | 27.8 - 35.0 | |||||||||||||||||||||||||
Legende D | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
Legende F | 8-14 | |||||||||||||||||||||||||
Legende G | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Grösse PG | PG 16 | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | +100°C | |||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 68, 10 bar | |||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |