SKINTOP MS-SC PG 16

SKINTOP MS-SC PG 16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112240

Spécifications

Ouverture de clé 24
Unité d'emballage 25
Legende A 26.7
Legende C 27.8 - 35.0
Legende D 6.5
Legende F 8-14
Legende G 6
Dimension PG PG 16
Dimensions





































Plage de serrage (F) = 8.0-14.0mm
Diamètre extérieur sur gaine = 6.0mm
Longueur de filetage (D) = 6.5mm
Ouverture de clé  (SW) = 24.0mm
Longueur (C) = 35.0mm
Plage de température +100°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?