en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Pg Presse-étoupe pour mise à la terre CEM
SKINTOP MS(R)-SC
Avantages :
- Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
- Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
- Faible résistance de passage avec l’écran, protection CEM optimale
- Contact CEM souple et hautement conducteur pour le serrage de différents diamètres d’écran
Applications :
- Pour une mise à la terre de la tresse en cuivre conformément aux exigences CEM
- Automatisme
- Télécommunication
- Mesure et contrôle
- Machines industrielles et ingénieries industrielle
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
prochainement disponible 17.04.2025
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Matière |
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Corps</td> <td>:</td> <td>Laiton nickelé</td> </tr> <tr> <td>Insert</td> <td>:</td> <td>Polyamid</td> </tr> <tr> <td>Garniture</td> <td>:</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>Joint torique</td> <td>:</td> <td>NBR</td> </tr> </tbody> </table> |
---|---|
Plage de température | +100°C |