Pg Messing Erdungsverschraubung EMV
SKINTOP MS(R)-SC

 

Nutzen:

  • Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innemantel geeignet
  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Hochleitfähige, flexible EMV-Kontakfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser

 Anwendungsgebiete:

  • Zur EMV-gerechten WErdung des Cu-Schirmgeflecht, oder bei Leitungen mit Cu Wellenmantel.
  • Automatisierungstechnik
  • Telekommunikation
  • Mess-,Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau

 

PG Gewinde
RoHS Konform
13
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material <table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>K&ouml;rper</td>
<td>:</td>
<td>Messing vernickelt</td>
</tr>
<tr>
<td>Einsatz</td>
<td>:</td>
<td>Polyamid</td>
</tr>
<tr>
<td>Dichtring</td>
<td>:</td>
<td>Neoprene (CR)</td>
</tr>
<tr>
<td>O-Ring</td>
<td>:</td>
<td>Perbunan (NBR)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Temperaturbereich +100°C

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?