SKINTOP MULTI VENT VERSION 2

SKINTOP MULTI VENT VERSION 2

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52220093

Spezifikationen

Temperaturbereich -30°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP67 / IP68 nach EN 60529

Downloads

Datenblatt (457.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?