mit integriertem Rahmen

SKINTOP MULTI

Mehrfach Kabeldurchführung zur Kabelmontage

Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® MULTI besteht aus einer Polycarbonat Schale, sowie aus einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestossen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbündel fixiert werden.

Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
4

Spezifikationen

Temperaturbereich -30°C...+100°C
Schutzart IP66/IP67/IP68 nach EN 60529
Neuheit Nein

Downloads

Datenblatt (457.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?