SKINTOP MULTI VERSION 2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
5x2-6mm, 8x4-8mm, 3x5-9mm, 2x8-12mm
Art-Nr | 52220073 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Ja |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Nein |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm |
Temperaturbereich | -30°C...+100°C |
Schutzart | IP66/IP67/IP68 nach EN 60529 |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |