SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53111070

Spezifikationen

M Grösse M63 x 1.5
Klemmbereich mm 34.0 - 45.0
Gewindelänge am Unterteil 12.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?