SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 53111470

Spezifikationen

M Grösse M63 x 1.5
Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Klemmbereich mm 34.0 - 45.0
Gewindelänge am Unterteil 12.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör