SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53018060

Spezifikationen

Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Grösse PG PG 29
Masse
Klemmbereich (F)  =
 14.0-25.0mm
Gewinde am Unterteil (D)  =
 11.0mm
Schlüsselweite (SW) 
 =
 42.0mm
Länge (C)  =
 56.0mm
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?