Sockelgehäuse für 2 Bügel, hoch

2x M40, mit Klappdeckel, 77x27mm

Sockelgehäuse für 2 Bügel, hoch

2x M40, mit Klappdeckel, 77x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 08.07.2025
Art-Nr MAP16CS240

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 77x27
Deckel Ja
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 4 Bolzen
Gewindegrösse 2 x M40
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?