Sockelgehäuse mit 1 Bügel hoch

M25, Kunststoff, 44x27mm "Hygienic"

Sockelgehäuse mit 1 Bügel hoch

M25, Kunststoff, 44x27mm "Hygienic"

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr TAPH06L25

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+70°C
Schutzart IP66/IP69 gemäss EN60529
Dichtung HNBR-Kautschuk
Bügel aus thermaplastischem Material, RAL 5015 (blau)
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (2.4 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?