Sockelgehäuse mit 1 Bügel,m. Klappdeckel

2x M20, 44x27mm

Sockelgehäuse mit 1 Bügel,m. Klappdeckel

2x M20, 44x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MHP06LS220

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 44x27
Deckel Ja
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse 2 x M20
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?