Sockelgehäuse mit 2 Bügel

M32, 66x40mm

Sockelgehäuse mit 2 Bügel

M32, 66x40mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MHP50.32

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 66x40
Deckel Nein
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M32
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?