STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 100

STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 25.04.2025
Art-Nr 61812947

Spezifikationen

Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?