STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 125

STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 125

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 61812948

Spezifikationen

Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?