STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 150

STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 150

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61812949

Spezifikationen

Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?