Stifteinsatz, 12P MIXO, 10A, 250V

Stifteinsatz, 12P MIXO, 10A, 250V

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr CX12DYM

Spezifikationen

Produktart Kontakteinsatz
Polzahl 12P
Spannung V 250
Strom A 10
Kontakt-/Einsatztyp Stifteinsatz
Anschlussart Schnellanschlusstechnik
Leiterquerschnitt mm² 0,14 - 2,50
Leiterquerschnitt AWG 26 - 14
Kontaktmaterial Silber
bis 180°C Nein
Baureihe MIXO, AXYR
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (247.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?