Stifteinsatz 8P+PE 16A 500V
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | CQYM08E |
---|
Spezifikationen
Produktart | Kontakteinsatz |
---|---|
Polzahl | 8P |
Spannung V | 500 |
Strom A | 16 |
Kontakt-/Einsatztyp | Stifteinsatz |
Baugrösse | 32x13 |
Anschlussart | Schnellanschlusstechnik |
Leiterquerschnitt mm² | 0,25 - 4,00 |
Leiterquerschnitt AWG | 24 - 12 |
Kontaktmaterial | Silber |
bis 180°C | Nein |
Baureihe | AXYR |
Zolltarif | 8536.9000 |