Tüllengehäuse für 1 Bügel gerade, PG21

Kunststoff, 32x13mm

Tüllengehäuse für 1 Bügel gerade, PG21

Kunststoff, 32x13mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr CQ08V

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 32x13
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Kunststoff
Verriegelungsart 2 Bolzen
Gewindegrösse PG21
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP66
Baureihe CQ
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?