Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 s

M25, Schraubverschluss, 44x27mm

Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 s

M25, Schraubverschluss, 44x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.06.2025
Art-Nr MGO06.25

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 44x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Gewindegrösse M25
Kabelausgang seitlich
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?