Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68

M32, Schraubverschluss, 57x27mm, gerader

Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68

M32, Schraubverschluss, 57x27mm, gerader

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 21.06.2025
Art-Nr MGV10.32

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Gewindegrösse M32
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?