Tüllengehäuse hoch mit 2 Bügel seitlich

M32, 57x27mm, ohne Dichtung

Tüllengehäuse hoch mit 2 Bügel seitlich

M32, 57x27mm, ohne Dichtung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 25.06.2025
Art-Nr MAO10X32

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M32
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?