Tüllengehäuse mit 1 Inox-Bügel gerade

M20, 21x21mm

Tüllengehäuse mit 1 Inox-Bügel gerade

M20, 21x21mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MKAXVG20

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 21x21
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Zink-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse M20
Kabelausgang gerade
Schutzart IP44
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?