UNITRONIC 300 22/4C

UNITRONIC 300 22/4C

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 302204

Spezifikationen

AWG Grösse 22
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 5.00
Nennspannung 300V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC 300
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbationen UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (67.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?