UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3x1xAWG20
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170370 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x1x |
---|---|
AWG Grösse | 20/7 |
Mantelfarbe | rot |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Öl |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 8.50 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |