UNITRONIC BUS DN THICK FD P

UNITRONIC BUS DN THICK FD P

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170344

Spezifikationen

Hybridabmessung 1x2x 18AWG+ 1x2x 15AWG
Mantelfarbe violett
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Flammwidrig
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Aussendurchmesser mm 12.20
Kabeltyp UNITRONIC DEVICENET FD THICK + THIN
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten UV
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?