UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170388 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x4x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,75 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Aussendurchmesser mm | 9.79 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS HEAT 6722 |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
Zolltarif | 8544.4900 |