UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170208 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 3x2x 0,22mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Öl |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 7.90 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS IBS |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |