UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170217 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 3x2x 0,22mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 9.40 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS IBS Yv |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4900 |