UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170630 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Temperaturbereich | -30°C...+105°C |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB 105 |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |