UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170247 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,65 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Besonderheiten | alukaschierte Kunststofffolie |
Abschirmung | Kupferwellmantel |
FastConnect | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Aussendurchmesser mm | 11.10 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB YY |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |