UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170322 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Öl |
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS FD PROFIBUS |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Material Aussenmantel | PUR |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Öl |
Zolltarif | 8544.4900 |