UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 3031981 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | FEP |
halogenfrei | Nein |
Aussendurchmesser mm | 7.20 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB HEAT 180 |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -50°C...+180°C |
Zolltarif | 8544.4900 |