UNITRONIC CY PiDY (TP) 12x2x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0034258 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 12x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 18.30 |
Nennspannung | 350V |
Kabeltyp | UNITRONIC CY PiDY (TP) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |