UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,25

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 11139514

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 10x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 11.80
Nennspannung 1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Textilbandierung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR-Basis, adhäsionsarm, grau RAL7001, mit schwarzem Identifikationsstreifen, flammwidrig
(IEC 60332.1), FT-2.
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Nennspannung UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 1500V
Verfahrgeschwindigkeit: max. 5m/s
Beschleunigung: max. 40m/s2
Normierung UL-AWM Style 21576
Normierung 2 OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
PUR Ja
UL/CSA Ja
Nummeriert Nein
Paarverseilt Ja
300V Ja
300/500V Nein
1000V Nein
BUS Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp UNITRONIC FD CP (TP) plus
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
Branche Windenergie
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (86.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?