UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170125 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Automationsbereich & Paarzahl | Gebäude 4-paarig |
halogenfrei | Nein |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grau |
Abschirmung | U/UTP |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/7 |
Flexibilität | flexibel |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Aussendurchmesser mm | 5.50 |
Zolltarif | 8544.4900 |