UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170138 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Automationsbereich & Paarzahl | Gebäude 4-paarig |
halogenfrei | Ja |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | LSZH |
Mantelfarbe | grau |
Abschirmung | SF/UTP |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 24/1 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Aussendurchmesser mm | 6.70 |
Zolltarif | 8544.4900 |