UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0034065 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 10x2x |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 16.60 |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC Li2YCY PiMF |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zolltarif | 8544.4900 |