UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0034233 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,08 |
---|---|
Aderzahl | 8x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 7.10 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC LiFYCY (TP) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Zolltarif | 8544.4900 |