UNITRONIC LiHCH 10x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0037610 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 10x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 9.50 |
Nennspannung | 250V |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | UNITRONIC LiHCH |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |