UNITRONIC LiYCY CY 2x0,25

UNITRONIC LiYCY CY 2x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 0032302

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 2x
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 6.90
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Nennspannung 250V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC CY PiDY (TP)
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download