UNITRONIC LiYD11Y 2x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0033302 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 4.70 |
Nennspannung | 250V |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | UNITRONIC LiYD11Y |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |