UNITRONIC ROBUST 5x0,14

UNITRONIC ROBUST 5x0,14

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1032003

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,14
Aderzahl 5x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 3.90
Nennspannung 350V
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+90°C
Feste verlegung: -50°C...+90°C
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0812
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Aussenmantel TPE-V
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung ECOLAB
Kabeltyp UNITRONIC ROBUST
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?