UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34

UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 7038907

Spezifikationen

Aderzahl 5x
Querschnitt mm² 0,34
Mantelfarbe schwarz
Installationsbereich innen
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Zertifizierung UL/CSA
Abschirmung ohne Abschirmung
Aussendurchmesser mm 5.20
Litzenaufbau 7-drähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100
Adern Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, violett (RAL 4001), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius 8 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Nennspannung 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 1500V
Leiterwiederstand (Schleife) max. 186 Ohm/km
Betriebskapazität (800Hz) max. 60nF/km
Wellenwiderstand 100 - 120 Ohm
Kabeltyp UNITRONIC BUS LD
Abschirmung Kupfergeflecht
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Beständigkeiten Flammwidrig
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?